LGZ
Centrische grijpers
Dit product is een SCHUNK Classic-product.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
universele centrische drievingergrijper met geleidesleuf voorzien van T-sleuf en uitstekende prijs-/prestatieverhouding
Beschrijving
Ventajas y beneficios
- Pinzas de la serie con funciones optimizadas
para una máxima rentabilidad de los costes - Estable, con guía deslizante de ranura en T
para una máxima precisión durante la manipulación - Sensores de ranura SCHUNK adecuados
para una detección segura de la posición - Componentes funcionales templados o anodizados
Para una larga vida útil - Casquillos de centraje
para el intercambio preciso de las pinzas y los dedos. - Dimensiones compactas
para minimizar los contornos perturbantes
Opciones e información especial
- Versión con autoretención de la fuerza de agarre AS/IS
La versión con autorretención mecánica de la fuerza de agarre garantiza una fuerza de agarre mínima en caso de disminución de la presión. En el modelo AS/S, actúa como fuerza de cierre, mientras que en el modelo IS actúa como fuerza de apertura. - La detección mediante los sensores MMS 22 o RMS 22 de SCHUNK no es posible. El uso de los sensores MMS-P recomendados es obligatorio.