arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EGI

EGI

Pince universelle
Pince parallèle servo-électrique à 2 doigts avec contrôle précis de la force de préhension et grande course

Avantages - Vos bénéfices

  • Contrôle de la force de préhension
    pour une préhension délicate de pièces fragiles
  • Course longue et librement programmable
    pour manipulation de pièce flexible
  • Maintien pratiquement complet de la force de serrage avec retard de freinage minimal
    pour sécurité de process élevée
  • Serveur web intégré basé sur le navigateur
    Pour une mise en service, paramétrage et test fonctionnel faciles et intuitifs de la pince (s'applique uniquement au versions PROFINET et EtherNet/IP)
  • Électroniques de commande et de puissance complètement intégrées
    pour un système de contrôle décentralisé
  • Connecteurs standard industriel
    pour un raccordement électrique facile
  • NOUVEAU : graisse alimentaire
    comme solution pour les technologies médicales, l’automatisation de laboratoire, les industries pharmaceutique et alimentaire

Options et informations particulières

  • Maintien de la force de préhension
    En cas de chute de tension, plus de 90 % de la force de préhension initialement appliquée est maintenue fiablement grâce à une combinaison du frein électrique de maintien et du serrage préliminaire de l'élément élastique. La maintien de la force de préhension ne peut couvrir aucune fonction de sécurité et n'est intégrée que dans la pince en taille 80.
  • Interface des mors de base
    L'interface des mors de base correspond à celle de la pince universelle PGN-plus-P. Ceci signifie que la grande gamme d'accessoires pour la PGN-plus-P peut également être utilisée pour cette pince, en tenant compte des encombrements et des limites d'application correspondantes.
  • Graisse alimentaire
    Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites.