GSC-G-2 M12-T24
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
ID 1329405
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Parafusos de fixação para corpo base
- Usado para fixar dispositivos de fixação diretamente através do corpo base.
- Adequado para slot T: 24 mm
- Fio: M12
- Peso: 0.22 kg
技术细节
| Fio | M12 |
|---|---|
| Adequado para slot T [mm] | 24.0 |
| Peso [kg] | 0.22 |
Escopo de fornecimento
Parafusos de fixação