SFG 250
基爪
ID 157102
SFG 250, 基爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 斜细齿
- 安装: 十字槽
- 槽宽度: 20 mm
- 通道宽度: 12 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 标配范围: 包含圆柱形螺钉
- 在卡爪快速查找器中点击“工具”,找到适合车床卡盘的各类基爪和顶爪!
技术细节
| Productgroep | Basisklemmen |
|---|---|
| Montage | Tand en groef |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Sleufbreedte N [mm] | 20.0 |
| Tabbreedte S [mm] | 12.0 |
| Breedte B [mm] | 26.0 |
| Hoogte H [mm] | 40.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 37.0 |
| Lengte L [mm] | 110.0 |
| Gatafstand b [mm] | 40.0 |
| Schroeven | M12x1.5 |
| m/set [kg] | 1.82 |