arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SWB-FBL 237 图片仅供参考

SWB-FBL 237

成角度软顶爪,钢制

Identifikačné číslo 120209

SWB-FBL 237, 成角度软顶爪,钢制

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 12 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
产品组 成角度软顶爪,钢制
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 12.0
宽度 B [mm] 35.0
高度 H [mm] 60.0
长度 L [mm] 95.0
孔距 a [mm] 60.0
孔距 b [mm] 21.0
螺钉 M12
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/套 [kg] 3.7