SPK
Klauwkasten
Afgedichte klauwkast met standaard klauwinterface voor individuele opspanoplossingen op spanplaten met parallelle T-sleuven.
描述
Innovaties - uw voordelen
- Gehard en extreem stijf basiselement
Daardoor een langere bedrijfsduur met de hoogste nauwkeurigheid Zelfs met maximale klemkracht - Basisklauwen met tand en groef of fijne vertanding, inch als standaard
Hoge flexibiliteit in het bereik van de bovenklauwen - Een lange klauwslag en maximale klemkracht met een geringe aanhaalkoppel
Veilig en variabel vastklemmen volgens binnen- en buitendiameter - Basisklauw met end-to-end T-sleuf voor fijne vertanding
Verhoogt het instelbereik van de bovenklauw - Klemunit met volledig afgedichte aandrijfspil
Voor vuil ongevoelige en onderhoudsarme klemspanners - Eenvoudig te bedienen
Snelle en nauwkeurige afstelling op een klauwslagdisplay - Ontwerp met lage hoogte
Maximaal gebruik van de bewerkingsruimte en maximale stijfheid van het systeem - Variabele spoorbreedte
Individuele afstelling afgestemd op de spanplaat van uw machine - Aan alle zijden geharde functionele onderdelen
Garandeert een lange levensduur
Opties en speciale informatie
- Vuilbestendige klemkasten
SPK klauwkasten zijn SCHUNK opspaninrichtingen voor individuele opspanoplossingen op spanplaten met parallel lopende T-sleuven. Een volledig ingesloten klauwaandrijving zorgt permanent voor een optimale bescherming tegen stof, spanen en koelmiddel. Dankzij de geringe slijtage hebben de klauwkasten een lange levensduur. - De basisklauwen van de klauwkasten zijn standaard beschikbaar met tong en groef of met een fijne vertanding. De klauwkasten kunnen bovendien individueel worden aangepast aan de klemschijven.