arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Delta

Delta

Vlakke lineaire as
Vlakke lineaire as met optionele tandriemaandrijving of spindelaandrijving

Innovaties - uw voordelen

  • Extreem plat ontwerp
    voor minimale interferentiecontouren
  • Dubbele profielrailgeleiding
    voor maximale stijfheid en precisie in de toepassing
  • Optionele riem- of spindelaandrijving
    voor de optimale aandrijving van uw toepassing
  • Diverse geleidingsopties
    voor optimale aanpassing aan uw toepassing
  • Aanpasbare aandrijfmotor
    voor een veelzijdige aanpak en een eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten
  • Geïntegreerde afdekband 
    voor flexibiliteit en een lange levensduur van werktuigen
  • Bevestiging via T-moeren of slotmoer mogelijk
    voor flexibiliteit bij de integratie

Opties en speciale informatie

  • spindelsteunen
    De spindelsteunen zorgen voor hogere bewegingssnelheden bij langere slaglengtes
  • Flexibele keuze van motor en besturing
    De elektrische aansturing vindt plaats via een aanpasbare servoaandrijving met een standaardbesturing van Bosch of Siemens
  • Eenvoudige integratie
    De eenvoudige integratie in het besturingssysteem wordt gewaarborgd door de mogelijkheid om een gewone servomotor te bevestigen.
  • Complete oplossingen
    SCHUNK kan op verzoek complete oplossingen leveren, inclusief motor, tandwieloverbrenging, besturing en kabels.
  • NIEUW: versie met vet dat geschikt is voor levensmiddelen (H1G)
    beschikbaar op aanvraag als toegangsoplossing voor medische technologie, laboratoriumautomatisering, de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelensector. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020.