SPA 40-16h6
クランプピン
ID 1398325
クランプピン 標準
特長:
特長:
- 芯出し直径を抑えたクランピングピン
- 芯出しピン
- 芯出し直径: 16h6
- 保持力 M12: 50 kN
- 重量: 0.3 kg
Technical details
| 保持力 M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| バリエーション | 芯出しピン |
| 重量 [kg] | 0.3 |
納品内容
クランプピン、固定ネジなし