KSP3-F 250-Z-PM
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks
ID 1433823
Pneumatic clamping force block in standard version
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- With fixed jaw
- Standard stroke
- Jig-produced positioning bores
- Pneumatic end position monitoring
- Pneumatic contact monitoring
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 250 x 250 x 98,2 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 55 kN
- Stroke per jaw: 10 mm
- Max. jaw height: 150 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 2 - 6 bar
- Air consumption per double stroke at 6 bar: 9100 cm³
- Closing/opening time: 1.6 s
- Weight: 32 kg
Technical details
| 片側ストローク [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 最大作動圧力での把持力 [kN] | 55.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 2.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.0 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 150.0 |
| 距離 H [mm] | 40.0 |
| ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] | 9100.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 1.6 |
| 重量 [kg] | 32.0 |
納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。