arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AGE-F-XY-031-2 Ilustração semelhante

AGE-F-XY-031-2

Unidade de compensação

ID 324901

Unidade de compensação AGE-F, Tamanho: 031, Sem bloqueio

  • Compensação XY: ± 1.5 mm
  • Peso da peça: 1.5 kg
  • Força mín. de retorno com mola integrada: 4 N
  • Força máx. de retorno com mola integrada: 5.5 N
  • Força Fz máx.: 100 N
  • Força Fd máx.: 200 N
보정 XY [mm] ± 1.5
권장 핸들링 중량, 수직 [kg] 1.5
내장형 스프링을 사용한 최소 복귀력 [N] 4.0
내장형 스프링을 사용한 최대 복귀력 [N] 5.5
탄성률 [N/mm] 1.0
반복 정밀도 [mm] ± 0.01
중량 [kg] 0.123
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 80.0
직경 D [mm] 45.0
높이 Z [mm] 27.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 3.5
모멘트 My 최대 [Nm] 3.5
모멘트 Mz 최대 [Nm] 6.0
포스 Fz 최대 [N] 100.0
최대 포스 Fd [N] 200.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

ガイドシステム
滑らかに動くクロスローラーガイド

モニター
マグネットスイッチで

作動
スプリング力によるスプリング復帰式

ハウジング
硬質アルマイト処理アルミニウム合金、焼き入れ鋼製の機能部品

納品内容
注文品仕様の、補正ユニット、機械的接続のためのエレメント、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月