AGE-F-XY-031-3
Compensatie-eenheid
ID 324902
Productos alternativos:
Compensatie-eenheid AGE-F, Maatuitvoering: 031, zonder vergrendeling
- Compensatie XY: ± 1.5 mm
- Gewicht werkstuk: 1.5 kg
- Minimale terugloopkracht met ingebouwde veer: 5.5 N
- Max. terugloopkracht met ingebouwde veer: 7 N
- Kracht Fz max.: 100 N
- Kracht Fd max.: 200 N
Información técnica
| Compensatie XY [mm] | ± 1.5 |
|---|---|
| Aanbevolen handlingsgewicht, verticaal [kg] | 1.5 |
| Minimale terugloopkracht met ingebouwde veer [N] | 5.5 |
| Max. terugloopkracht met ingebouwde veer [N] | 7.0 |
| Veerconstante [N/mm] | 1.3 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | ± 0.01 |
| Gewicht [kg] | 0.123 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 80.0 |
| Diameter D [mm] | 45.0 |
| Hoogte Z [mm] | 27.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 3.5 |
| Moment My max. [Nm] | 3.5 |
| Moment Mz max. [Nm] | 6.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 100.0 |
| Max. kracht Fz [N] | 200.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
功能图
Dimensionen und max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen (Beschleunigungskräfte und -momente, Prozesskräfte etc.), die auf die Ausgleichseinheit wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
功能图
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
导轨系统
平稳运行连接滚针导轨
监测
通过磁开关
启动
弹簧力作用下的弹簧返回
外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件
标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月