AGE-XY-063-P
ID 324464
Productos alternativos:
- Compensación XY: ± 3 mm
- Peso de la pieza: 9 kg
- Peso de la pieza recomendado del acumulador de posición: 1.8 kg
- Desviación de giro: ± 12 °
- Fuerza del pistón, en la posición de memoria: 235 N
- Fuerza Fz máx.: 450 N
- Fuerza Fd máx.: 2600 N
Información técnica
| Compensación XY [mm] | ± 3 |
|---|---|
| Desviación de giro [°] | ± 12 |
| Peso de manipulación recomendado, vertical [kg] | 9.0 |
| Peso de manipulación recomendado, horizontal [kg] | 6.0 |
| Peso de la pieza recomendado del acumulador de posición [kg] | 1.8 |
| Fuerza de enclavamiento [N] | 370.0 |
| Fuerza de carga máxima bloqueada [N] | 200.0 |
| Fuerza del pistón, en la posición de memoria [N] | 235.0 |
| Fuerza radial máx., memorización de posición [N] | 50.0 |
| Momento de rotación del acumulador de posición [Nm] | 1.7 |
| Distancia máxima de la fuerza de desplazamiento Z [mm] | 160.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.5 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.1 |
| Conexión del lado del robot | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Peso [kg] | 0.85 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Diámetro D [mm] | 80.0 |
| Altura Z [mm] | 56.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 26.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 26.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 6.0 |
| Fuerza Fz máx. [N] | 450.0 |
| Fuerza máx. Fd [N] | 2600.0 |
Dimensions and maximum loads
Functional chart
Diagrama de carga
Dimensions and maximum loads
This is the max. total of all moments and loads (acceleration forces and torques, process forces etc.), which can affect a compensation unit, in order to ensure error-free function.
Functional chart
Diagrama de carga
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.
Guidance system
Robust sliding guide
Monitoring
by magnetic switch
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Housing
hard anodized aluminum alloy, functional parts made of hardened steel
Scope of delivery
Compensation unit in the ordered variant, elements for mechanical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.
Warranty
24 months