arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
COS EN110S1-K

COS EN110S1-K

Durchführungsmodule

ID 1586500

Disponibile in magazzino
Durchführungsmodule, EN110S1, Kopfseite

  • Anzahl Pin-Kontakte: 19
  • Anzahl Pin-Kontakte: 7
Passend an Wechselkopf
Anschraubbild L über Adapterplatte
Übertragungsart Signal
Eigenmasse [kg] 0.66
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
IP Schutzklasse IP64 (nur in gekoppeltem Zustand)
Anzahl Pin-Kontakte 19.0
Nennstrom [A] 5.0
Wechselspannung [V AC] 250.0
Gleichspannung [V DC] 250.0
Elektrischer Anschluss Kundenseitige Umsetzung
Anzahl Pin-Kontakte 7.0
Nennstrom [A] 13.0
Wechselspannung [V AC] 450.0
Gleichspannung [V DC] 700.0
Besondere Eigenschaften Direktes Anlöten der Kabellitzen an den Pinblöcken
Für das L-Anschraubbild werden die Adapterplatten COS Z56-K-L/3EN, Ident.-Nr. 1585129 (roboterseitig), bzw. COS Z56-A-L/3EN, Ident.-Nr. 1585144 (werkzeugseitig), benötigt. Es können daran bis zu drei EN110S1-Module befestigt werden

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.