arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SFL-40-S-180 Illustrazione simile

SFL-40-S-180

ID 304065

Disponibile in magazzino
Testa rotante in miniatura SFL, Dimensioni: 40, pneumatico, Senza passante, Angolo di rotazione: 180 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 180 °, Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici

  • Coppia: 0.5 Nm
Ángulo de giro [°] 180
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] 180
Amortiguación de fin de carrera Ammortizzatori idraulici
Torque [Nm] 0.5
Clase de protección IP 52
Peso [kg] 0.24
Tiempo de giro (1x ángulo de giro nominal) sin carga útil adherida [s] 0.12
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 15.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Diámetro del tubo de conexión 3 x 1.8 x 0.6
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Inercia máx. admisible de la preparación 150.0
Precisión de repetición [°] 0.05
Longitud X [mm] 40.0
Anchura Y [mm] 47.0
Altura Z [mm] 62.0
Momento My máx. [Nm] 0.2
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 30.0

Información general sobre la serie

Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.

Posición de la brida
siempre está dibujada en la posición final izquierda. Desde aquí, gira hacia la derecha en sentido horario. La flecha indica el sentido de giro.

Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Material del rotor
Acero

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
Rotor

Material suministrado
En lugar de varios detectores, se usa un sensor para detectar las distintas piezas

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición