SRM 32-H-180-90-M-4P-6E-SF
Ident.-Nr. 1500703
- Angolo di rotazione: 180 °
- Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 90 °
- Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici
- Coppia: 8 Nm
- Numero dei passaggi fluidi: 4
- Numero di connettori per distribuzione: 6
Technische Details
| Smorzamento nella posizione finale | Ammortizzatori idraulici |
|---|---|
| Angolo di rotazione [°] | 180 |
| Coppia [Nm] | 8.0 |
| Posizione centrale della coppia [Nm] | 3.0 |
| Numero delle posizioni centrali | 1 x VM (pneumatico) |
| Classe di protezione IP | 65 |
| Peso [kg] | 6.43 |
| Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] | 195.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.5 |
| Diametro tubo flessibile di collegamento | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Classe di camera bianca ISO 14644-1 | 5 |
| Classe camera bianca ISO 14644-1 | 2015 |
| Precisione di ripetibilità [°] | 0.05 |
| Diametro del foro di centraggio [mm] | 21.1 |
| Momento max. di inerzia della massa ammissibile [kgm²] | 0.4 |
| Coppia My max. [Nm] | 91.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 2750.0 |
| Numero dei passaggi fluidi | 4.0 |
| Pressione min. nel passaggio per fluidi [bar] | -0.8 |
| Pressione max. passante per fluidi [bar] | 8.0 |
| Portata volumetrica max. del passante (a 6 bar) [l/min] | 200.0 |
| Numero di connettori per distribuzione | 6.0 |
| Dimensioni della presa (uscita) | 4xM8/3-polig2xM8/4-polig |
| Dimensioni del connettore (azionamento) | 6xM12/4-polig |
| Numero di cavi | 20.0 |
| Tensione max. [V] | 48.0 |
| Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 1.0 |
| Opzione per sensori induttivi di prossimità | Sì |
| Versione con passanti per linee elettriche | Sì |
| Versione con passante per fluidi | Sì |
| Versione per sensori induttivi, fissa | Sì |
寸法と最大荷重
最大許容イナーシャ J*
寸法と最大荷重
示された負荷トルクと荷重は固定値であり、ベースユニットに対して有効であり、同時に発生することがあります。確実に衝撃や縦揺れなく旋回するよう、絞りを行う必要があります。スロットリングを行わない場合耐用年数が短くなります。
最大許容イナーシャ J*
- X-Achse:
- 旋回時間
- Y-Achse:
- 慣性
- X-Achse oben:
- サイクル数 / 時
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
ピニオンの位置
常に左停止位置で示されています。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向をはっきり示しています。
ピニオンのネジ位置
90°より小さなスイベル角度をセットする場合、左の終端ストップは完全にたたみ込む必要があります。これは、左の終端ポジションのピニオンのねじ接続図は、正面図に対して90°時計回りに回転し、スイベル角度180°を示します。
特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。
停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。
空圧式中央位置までの移動
は、定格トルクの半分のみを使用して実行されます。
旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。
標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。
ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式
納品内容
注文仕様のスイベルユニット、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、方向性接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって