arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8-AS Ilustração semelhante

SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8-AS

Unidade giratória universal

N.º de identificação 362637

Unidade giratória universal SRU-plus, Tamanho: 50, pneumático, com conjunto de montagem para interruptores de proximidade indutivos, Versão do amortecedor: suave, incluindo posição intermediária, Ângulo de rotação: 180 °, Ajuste de posição final: 3 °, Posição intermediária: 1 x M (pneumático), Ajustabilidade da posição intermediária: 3 °, com passagem de fluido, com passagem elétrica

  • Nº de passagens de fluido: 8
  • Tamanho das conexões E na extremidade de saída: M8
  • Torque: 50.3 Nm
エンド位置ダンパー hidr. amortecedor
回転角度 [°] 180
停止位置調節範囲 [°] 3
トルク [Nm] 50.3
中間位置の数 1 x M (pneumático)
中央位置調節範囲 [°] 3.0
IP 保護等級 67
重量 [kg] 14.35
流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] 776.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 8.0
接続ホース径 8 x 6 x 1
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
繰り返し精度 [°] 0.05
長さ X [mm] 406.5
幅 Y [mm] 150.0
高さ Z [mm] 173.0
トルク My 最大 [Nm] 340.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 9000.0
フルードフィードスルー付きバージョン sim
フルードフィードスルーの数 8.0
流体フィードスルーの最大圧力 [bar] 8.0
電気フィードスルー付きバージョン sim
出力端のE継手の数 9.0
出力端の E 接続部のサイズ M8
芯線数 10.0
最大電圧 [V] 24.0
最大電流/リード線 [A] 1.0
最大総電流 [A] 1.0
アダプター付きバージョン sim
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 5
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 1999
すべてのユニットはFKMバージョンでも利用可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Ritzelposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht das Ritzel nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.

Anschraubbild am Ritzel
Bei der Einstellung eines Schwenkwinkels kleiner 90° muss der linke Endanschlag komplett hineingedreht werden. Dadurch besitzt die linke Endlage ein um 90° im Uhrzeigersinn gedrehtes Anschraubbild am Ritzel im Vergleich zur Hauptansicht, die den Zustand bei einem Schwenkwinkel von 180° zeigt.

Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung. Durch einen externen Anschlag kann auch in den Endlagen für das volle Drehmoment gesorgt werden.

Fahrt in pneumatische Mittelstellung
wird nur mit dem halben Nenndrehmoment durchgeführt.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Normbedingungen
Die genannten technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebung von 20 °C und atmosphärischen Druck.

Gehäusematerial
Aluminium (Strangpressprofil)

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip

Lieferumfang
Drosselverschraubung, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Passschrauben (nur SRU-plus 63), Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage