CPB 050-K
ID 1595210
- Detecção de bloqueio: preparado
- Nº de passagens de fluido: 6
- Força Fz máx.: 1700 N
Technické údaje
| Detecção de bloqueio | preparado |
|---|---|
| Força de bloqueio [N] | 1700.0 |
| Força da mola (pistão de operação) [N] | 350.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 0.35 |
| Máx. distância ao travar [mm] | 0.5 |
| Número de passagens pneumáticas | 6x M5 |
| Bloquear/desbloquear conexão principal | M5 |
| Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] | ± 1 |
| Deslocamento angular máx. permitido XY [°] | ± 0.8 |
| Deslocamento angular máx. permitido Z [°] | ± 2 |
| Conexão do lado do robô | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 7.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Diagrama de conexão do parafuso | 2 x B |
| Tempo de abertura [s] | 0.5 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.5 |
| Destravar volume do cilindro [cm³] | 5.2 |
| Travar volume do cilindro [cm³] | 5.2 |
| Volume do cilindro por curso duplo [cm³] | 10.4 |
| Vazão a 6 bar (por passagem de meios) | 150 l/min (M5) |
| Momento dinâmico máx. Mx [Nm] | 125.0 |
| Momento dinâmico máx. My [Nm] | 125.0 |
| Momento dinâmico máx. Mz [Nm] | 125.0 |
| Momento estático máx. Mx [Nm] | 250.0 |
| Momento estático máx. My [Nm] | 250.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 250.0 |
| Força Fx máx. [N] | 4200.0 |
| Força Fy máx. [N] | 4200.0 |
| Força Fz máx. [N] | 1700.0 |
| Força Fx máx. dinâmica [N] | 1400.0 |
| Força Fy máx. dinâmica [N] | 1400.0 |
| Força Fz máx. dinâmica [N] | 850.0 |
Max. zatížení
Tabulka zatížení
Max. zatížení
Jedná se o součet všech statických zatížení, která mohou působit na výměnný systém nástroje.
Tabulka zatížení
- Osa X:
- Rameno páky
- Osa Y:
- Nosnost
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Minimální tlak
Minimální tlak je požadovaný pro uzamčení systému. Tento tlak musí být během provozu nepřetržitě přítomen.
Samostatně udržující stav
Automatický systém výměny nástrojů má samosvornou funkci, která zabraňuje vypadnutí nástroje v případě poklesu tlaku.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
pístem ovládaná upínací smykadla s integrovanou pružinou (na podporu zablokované polohy).
Přenos médií
variabilní prostřednictvím průchozích modulů, v závislosti na velikosti jednotky
Tělo
Kryt se skládá z vysoce pevné, hliníkové slitiny s pevnou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání