BAV 1
ジョー回転治具
ID 119101
BAV 1, ジョー回転治具 ライトバージョン
- 内径 I: 110 mm
- 外径 A: 176 mm
Información técnica
| 内径 I [mm] | 110.0 |
|---|---|
| 外径 A [mm] | 176.0 |
| 最大把持力 [kN] | 30.0 |
| 最小調整位置 [mm] | 170.0 |
| 最大調整位置 [mm] | 260.0 |
| 最小調整位置 [mm] | 35.0 |
| 最大調整位置 [mm] | 125.0 |
| 重量 [kg] | 3.3 |