STR-S 100
Morsetti riportati non lavorati con cava di fissaggio
Ident.-Nr. 402111
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsetto riportato non lavorato
- Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
- Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 100
- Dimensioni: 42 x 55 x 25 mm
- Spannbereich: 10 - 85 mm
- Materiale: 16MnCr5
- Peso: 0.35 kg
Technische Details
| Larghezza [mm] | 55.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 25.0 |
| Materiale | 16MnCr5 |
| Adatto per | 100 |
| Peso [kg] | 0.35 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati