arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
HM 8 Vergelijkbare illustratie

HM 8

Kleminserts

ID 184107

HM 8, Kleminserts
  • Hoogte H: 10 mm
  • Diameter D: 8 mm
  • Draad G: M4
  • Materiaal: Carbide insert met stalen behuizing
  • Leveringseenheid: 1 set = 10 stuks
Hoogte H [mm] 10.0
Hoogte H1 [mm] 5.0
Diameter D [mm] 8.0
Diameter D1 [mm] 6.0
Draad G M4
Max. belastingskracht [kN] 6.0
Materiaal Carbide insert met stalen behuizing
Leveringseenheid 1 set = 10 stuks
De maximale belastingskrachtwaarden zijn geldig als alle vingers grijpen.