UGE 20 F
Inserções de fixação
Ident.-Nr. 1439026
UGE 20 F, Inserções de fixação
- Altura H: 10 mm
- Comprimento L: 16 mm
- Material: Fundição de precisão
- Unidade de entrega: 1 conjunto = 6 peças
Technische Details
| Altura H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Comprimento L [mm] | 16.0 |
| Ângulo W [°] | 10.0 |
| Material | Fundição de precisão |
| Unidade de entrega | 1 conjunto = 6 peças |
| Escopo de fornecimento | Escopo de entrega: Inserto de fixação com parafuso cilíndrico M4 x 12, DIN 912, instruções de instalação |