KSE3 IOL
Morse automatiche elettromeccaniche
Morse automatiche elettromeccaniche a 2 ganasce con elettronica integrata e interfaccia IO-Link. Le morse automatiche offrono un monitoraggio integrato della posizione delle ganasce e si possono azionare completamente senza impianto idraulico o pneumatico.
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Non sono necessari costosi sistemi idraulici o ad aria compressa
Notevole risparmio sui costi - Controllo attraverso l'IO-Link
Per un'integrazione semplice nei sistemi bus di campo comunemente usati - Attuatori ed elettronica integrati nella morsa a vite
L'elaborazione del segnale avviene esclusivamente nel dispositivo di serraggio - Combinazione motore ingranaggi
Una riduzione elevata per le forze di serraggio elevate - Massima flessibilità
Si può utilizzare per applicazioni in cui non sono disponibili né l'impianto pneumatico né l'impianto idraulico - Ampia gamma di opzioni di interrogazione e trasmissione
Ideale per applicazioni di automazione - Massima affidabilità
Grazie alle diverse possibilità di interrogazione e alla trasmissione di messaggi di errore - Corpo base temprato ed estremamente rigido
Si garantisce così una maggiore durata con la massima precisione. Anche con forza massima di serraggio - Design squadrato con contorno esterno ottimizzato
Ideale per lavorazioni su 6 lati in due configurazioni con eccellente accessibilità laterale - Ganasce base con incastro a croce e dentatura fine come interfaccia doppia, di serie
Alta flessibilità delle ganasce base - Pre-posizionamento dei morsetti
Per caricare e scaricare velocemente pezzi diversi
Opzioni ed informazioni speciali
- Morsa automatica elettromeccanica per automazione
Il collegamento in rete di diverse macchine sta assumendo un'importanza sempre maggiore grazie alla digitalizzazione e alla relativa automazione dei processi. Inoltre, sempre più linee di produzione vengono gestite completamente senza impianto idraulico o pneumatico. La morsa automatica a 2 ganasce KSE3 IOL è stato sviluppata appositamente per queste esigenze. - Massima flessibilità grazie al controllo tramite IO-Link
La morsa ha un azionamento elettromeccanico e quindi richiede solo una fonte di alimentazione elettrica per il funzionamento. Il controllo tramite IO-Link consente di controllare tutti i parametri principali quali forza di serraggio, posizione di serraggio e di inserimento.