arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FR-SA 200 Illustrazione simile

FR-SA 200

Ganasce a presa completa in alluminio

Ident.-Nr. 120652

Auf Lager
FR-SA 200, Ganasce a presa completa in alluminio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 17 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Scopri altri morsetti avvolgenti, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
  • Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
产品组 扇形软爪,铝制
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 17.0
宽度 B [mm] 140.0
宽度 B1 [mm] 40.0
高度 H [mm] 58.0
高度 H2 [mm] 48.0
长度 L [mm] 72.5
孔距 a [mm] 40.0
孔距 b [mm] 19.0
螺钉 M12
材料
m/套 [kg] 3.13