arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KA SW9-L7P-0200 Vergelijkbare illustratie

KA SW9-L7P-0200

kabel

IDnr. 323002

Op voorraad
Aansluitkabel - geschikt voor sleepkettingen en een hoge torsiebestendigheid, Afmetingen aansluiting: M9, Haakse steker

  • Aansluiting: M9
  • Aantal draden: 7
  • Kabellengte: 2 m
  • Max. stroom: 1 A
Aansluiting sensorzijde Haakse steker
Schroefdraad, sensorzijde M9
Haakse connector, sensorzijde [°] 90
Connector schakelkastzijde Open kabeldraden
Haakse connector, schakelkastzijde [°] 0
Aantal draden 7.0
Kabeldoorsnede [mm²] 0.14
Max. stroom per draad [A] 1.0
Max. stroom [A] 1.0
Versie hoekvormig NPN ja