ROTA NCK plus 250-75 A6-SV90°
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 807236
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 75 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Hub pro Backe: 4.4 mm
- Kolbenhub: 19 mm
- Max. Spannkraft: 111 kN
- Max. Betätigungskraft: 44 kN
- Max. Drehzahl: 4200 1/min
- Gewicht: 38 kg
Technische Details
Spindle type | ISO 702-1 |
---|---|
Spindle size | Nr. 6 |
Serration | 1/16" x 90° |
Max. rotational speed [1/min] | 4200.0 |
Max. clamping force [kN] | 111.0 |
Max. actuating force [kN] | 44.0 |
Stroke/jaw [mm] | 4.4 |
Piston stroke (H) [mm] | 19.0 |
Moment of inertia [kgm²] | 0.34 |
Weight [kg] | 38.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%