arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WHI SCAPTO C6 Ø25x90 Illustrazione simile

WHI SCAPTO C6 Ø25x90

Attacchi Whistle Notch

ID 23003889

Tempo di consegna su richiesta
WHI SCAPTO C6 Ø25x90, Porte-outils
  • Fixations Whistle-Notch
  • Gammes: Fixations Whistle-Notch
  • Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C6
  • Diamètre de serrage: 25 mm
  • Longueur de projection: 90 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec vis de serrage et vis de réglage de la longueur
Technologie Fixations Whistle-Notch
Gammes Fixations Whistle-Notch
Interface de porte-outils SCHUNK CAPTO C6
Porte-outil standard ISO 26623-1
Diamètre de serrage D1 25 mm
D2 [mm] 65.0
D6 [mm] 44.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 56.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 65.5
G M20
G1 M18x2
Poids [kg] 2.15
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835E/6359HE

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage et vis de réglage de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande