arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MTTA HSK-A 63 MK1x100 Abbildung ähnlich

MTTA HSK-A 63 MK1x100

Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen

Ident.-Nr. 23000518

Auf Lager
MTTA HSK-A 63 MK1x100, Werkzeughalter
  • Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen
  • Baureihe: Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Morsekegel: MK 1
  • Auskraglänge: 100 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
  • Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Tecnologia Montagens de cone morse com espigas
Série Montagens de cone morse com espigas
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Tamanho MK MK 1
D2 [mm] 25.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 74.0
Peso [kg] 0.91
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para montagem de ferramentas de cone morse com espigas de acordo com DIN 228B.

Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm medido do cone ao cone interno

Grau de balanceamento
G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta