arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MTTA HSK-A 63 MK4x160 Similar a la imagen

MTTA HSK-A 63 MK4x160

Alojamientos de cono Morse con espigas

ID 23000521

Plazo de entrega bajo petición
MTTA HSK-A 63 MK4x160, Portaherramientas
  • Alojamientos de cono Morse con espigas
  • Serie: Alojamientos de cono Morse con espigas
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Cono Morse: MK 4
  • Longitud de proyección: 160 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
  • Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Technology Morse taper mountings with tangs
Series Morse taper mountings with tangs
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
MK size MK 4
D2 [mm] 48.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 134.0
Weight [kg] 1.92
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
For mounting morse taper tools with tangs in accordance with DIN 228B.

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper

Balancing grade
G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request