arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCO 165 Z140-SV90°

ROTA NCO 165 Z140-SV90°

Chuck automático sin paso de barra

ID 856000

Plazo de entrega bajo petición
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 6.4 mm
  • Zdvih pístu: 24 mm
  • Max. upínací síla: 72 kN
  • Max. aktivační síla: 30 kN
  • Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 11 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 5 (Z140)
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 6000.0
最大夹持力* [kN] 72.0
最大启动力 [kN] 30.0
行程/卡爪 [mm] 6.4
活塞行程(H) [mm] 24.0
惯性矩 [kgm²] 0.04
重量 [kg] 11.0

标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册