KSP3 250-Z
Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce
Ident.-Nr. 1409282
Morsa pneumatica in versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Fori di posizionamento rettificati
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 250 x 250 x 98,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 55 kN
- Corsa per griffa: 5 mm
- Altezza max. ganasce: 150 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
- Pressione d'azionamento: 2 - 6 bar
- Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 9100 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 1.6 s
- Peso: 32 kg
Technische Details
| Corsa per griffa [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 55.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.02 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 150.0 |
| Distanza H [mm] | 40.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 9100.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 1.6 |
| Peso [kg] | 32.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)