arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-LH 100-AS

KSP3-LH 100-AS

二爪气动动力虎钳

ID 1409302

标准型气动虎钳

产品特性:
  • 二爪动力虎钳
  • 中心夹紧
  • 大行程
  • 夹持力放大/外部固定
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 100 x 69,2 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 8 kN
  • 弹簧组产生额外夹持力: 1 - 2.5 kN
  • 单指行程: 6 mm
  • 最大卡爪高度: 150 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 工作压力: 3 - 9 bar
  • 6 bar 时每个双行程的耗气量: 1000 cm³
  • 闭合/张开时间: 0.2 s
  • 重量: 4 kg
Skok na szczękę [mm] 6.0
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] 8.0
Min. dodatkowa siła mocująca za sprawą zespołu sprężynowego [kN] 1.0
Maks. dodatkowa siła mocująca za sprawą zespołu sprężynowego [kN] 2.5
min. ciśnienie robocze [bar] 3.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 9.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.01
Maks. wysokość szczęki [mm] 150.0
Odległość H [mm] 16.0
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] 1000.0
czas zamykania/otwierania [s] 0.2
Masa [kg] 4.0

Zakres dostawy
Blok mocujący, śruby mocujące, zaślepki, tuleje mocujące, śruby przyłączeniowe, instrukcja obsługi

Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.

Tolerancja wysokości imadła
±0.04 mm.
Bloki mocujące o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.

Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach

Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)