KSP3-LH 100-Z
Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce
Ident.-Nr. 1409301
Morsa pneumatica in versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa elevata
- Fori di posizionamento rettificati
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 100 x 100 x 69,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 8 kN
- Corsa per griffa: 6 mm
- Altezza max. ganasce: 150 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 2 - 9 bar
- Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 1000 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 0.2 s
- Peso: 4 kg
Technische Details
| Corsa per griffa [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 8.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 9.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 150.0 |
| Distanza H [mm] | 16.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 0.2 |
| Peso [kg] | 4.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)