SPB 40
Spannbolzen
Ident.-Nr. 471152
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Standard Spannbolzen
- Positionierbolzen
- Rostfreier Stahl
- Haltekraft M10: 35 kN
- Haltekraft M12: 50 kN
- Gewicht: 0.3 kg
Technische Details
| Haltekraft M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Haltekraft M12 [kN] | 50.0 |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl |
| Variante | Positionierbolzen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Scope of delivery
Clamping pins, mounting screw