arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZAU 400 Abbildung ähnlich

SZAU 400

Universal-Krallenbacken

Ident.-Nr. 1470621

Auf Lager
SZAU 400, Universal-Krallenbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 3/32" x 90°
  • Nutbreite: 25.5 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihren Drehfutter wissen? Klicken Sie auf "Tools" und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Product group Universal claw jaws
Serration 3/32" x 90°
Slot width N [mm] 25.5
Width B [mm] 60.0
Height H [mm] 75.0
Length L [mm] 114.5
Clamping depth T [mm] 33.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing b [mm] 60.0
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 6.12