arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NS 160 Abbildung ähnlich

NS 160

Einzel-Nutenstein

Ident.-Nr. 140102

Auf Lager
NS 160, Einzel-Nutenstein

Produktmerkmale:
  • Nutbreite: 21 mm
  • Max. Anzugsmoment: 150 Nm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Product group Single T-nut
Slot width N [mm] 21.0
Width B [mm] 28.5
Height H [mm] 27.0
Height H1 [mm] 11.0
Length L [mm] 24.5
Cyl.-screw M16 x 35
Max. adm. tightening torque [Nm] 150.0
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)