WDM-5X-SM 80-100
Moduli base e impilabili
ID 1398182
Sistema di serraggio diretto del pezzo in lavorazione nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Modulo impilabile
- Sistema ad attuazione manuale
- Dimensioni: Ø80 x 100 mm
- Forza traente: 15 kN
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Coppia di azionamento: 15 Nm
- Peso: 3.65 kg
Specifiche tecniche
| Diamètre [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hauteur H [mm] | 100.0 |
| Effort de plaquage [kN] | 15.0 |
| Couple d'activation [Nm] | 15.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 3.65 |
Etendue de la livraison
Module d'empilage, notice d'utilisation