GFB 65-23-8
Mordaza de tracción con placa de resorte
ID 430190
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de tracción con placa de resorte
- Interfaz 1: W-65-1
- Dimensiones: 65 x 23 x 8 mm
- Peso: 0.05 kg
Información técnica
| Šířka [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 8.0 |
| Výška [mm] | 23.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.05 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby