arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVF-L30-30 65x30

PVF-L30-30 65x30

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 1393195

Auf Lager
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Feste Polverlängerung
  • Mit Durchgangsbohrung und Schraube M6.
  • Technologie: Parallelpol
Technische Daten:
  • Abmessungen: 65 x 30 x 30 mm
  • Polgewinde: M6
  • Polteilung: 30 mm + 10 mm
  • Gewicht: 0.5 kg
Länge [mm] 65.0
Breite [mm] 30.0
Höhe [mm] 30.0
Gewicht [kg] 0.5