arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO SVL-20 Ø10x150 Similar a la imagen

TENDO SVL-20 Ø10x150

Extensiones hidráulicas

ID 206303

Disponible
TENDO SVL-20 Ø10x150, Extensiones hidráulicas
  • TENDO SVL
  • Diámetro de sujeción: 10 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 20 mm
  • Concentricidad: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 45 Nm


No incluye una llave de accionamiento
Técnica Extensiones hidráulicas
Serie TENDO SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-20
Diámetro de sujeción D1 10 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 25.0
D5 20 mm
D6 [mm] 17.0
Longitud total L [mm] 150.0
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 52.3
L5 [mm] 100.0
G M6
Par de apriete mín. [Nm] 45.0
Peso [kg] 0.45

Concentricidad
< 0,006 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Límite máx. de revoluciones
10.000 rpm

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta