arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CC ER 11 Ø3/16 Similar a la imagen

CC ER 11 Ø3/16"

Pinzas ER

IDnr. 1403942

CC ER 11 Ø3/16", Pinzas ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Para diámetro de sujeción: Ø3/16"
  • Diámetro: 3/16"
  • Longitud L1: 18 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,005 mm
For ER 11
For clamping diameter Ø3/16"
D1 min. [mm] 4.2625
D1 max. [mm] 4.7625
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Weight [kg] 0.006
ER collet standard DIN ISO 15488-B