STG 160
Accessoires TANDEM
ID 402315
Accessoires étau de serrage automatique
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Barre de serrage pour mors à changement rapide
- Version trempée, étages de serrage dentés du grip
- Compatible avec: WTG-A 160
- Dimensions: 90 x 26 x 16 mm
- Poids: 0.2 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 16.0 |
| Depth [mm] | 26.0 |
| Suitable for | 160 |
| Weight [kg] | 0.2 |
Scope of delivery
Clamping bars, fastening screws