arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AOV-10-5 Abbildung ähnlich

AOV-10-5

Exzenterschleifer

Ident.-Nr. 1434817

Exzenterschleifer AOV, Baugröße: 10, pneumatisch

  • Ausgleichsweg Z: 12.7 mm
  • Kraft Fz max.: 66.7 N
Schleiftellergröße 125 mm (5'')
Ausgleichsweg Z [mm] 12.7
Empfohlener Ausgleichsweg [mm] ± 5
Min. Ausgleichskraft Ausfahren [N] 13.3
Max. Ausgleichskraft Ausfahren [N] 66.7
Min. Ausgleichskraft Einfahren [N] 6.7
Max. Ausgleichskraft Einfahren [N] 33.3
Min. Ausgleichsdruck [bar] 1.0
Max. Ausgleichsdruck [bar] 4.1
Schleifhub [mm] 5.0
Leerlaufdrehzahl [1/min] 10000.0
Betriebsdruck [bar] 6.2
Geräusch-Emission [dB(A)] < 85
maximaler Luftverbrauch [l/s] 9.5
Luftanschluss Motor 10 mm
Luftanschluss Ausgleich 4 mm
Eigenmasse [kg] 2.68
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 35.0
직경 D [mm] 125.0
높이 Z [mm] 148.0
포스 Fz 최대 [N] 66.7

시리즈에 관한 일반 참고 사항

주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로

작동
공압식, 필터링된(<5 µm, 건조) 오일을 넣은 압축 공기(분당 2-3 방울) 이용

보증
24개월