1991
Mais de 30 anos de experiência.
O parafuso de fixação é usado para mover o pistão de fixação. Aperte o parafuso de fixação até o batente usando uma chave Allen. Uma chave de torque não é necessária.
O pistão de fixação comprime o fluido hidráulico no sistema da câmara de óleo.
A luva de expansão se expande uniformemente contra a haste da ferramenta. A haste da ferramenta é centralizada primeiro e depois fixada de forma poderosa e uniforme em toda a superfície durante este processo de fixação. Quando o sistema de câmara é preenchido com fluido hidráulico, ele tem um efeito de amortecimento na ferramenta fixada. O desgaste na aresta de corte da ferramenta é minimizado e a vida útil é aumentada em até 40%.
A interface do lado da máquina está localizada no corpo base.
Para um pré-ajuste da ferramentas rápido e fácil.
A ferramenta é fixada de forma centralizada no eixo central – maior precisão de repetição e concentricidade menor que < 0,003 mm.
A enorme pressão de fixação do porta-ferramentas de expansão hidráulica cria um deslocamento de óleo, graxa ou resíduos de lubrificante na ranhura, mantendo as superfícies de fixação secas.
Especialmente nos dias de hoje, a sustentabilidade no processo de produção está se tornando cada vez mais importante. O foco não está apenas na economia de energia. A eficiência econômica dos meios de produção utilizados e a retenção de trabalhadores qualificados na empresa também se tornaram componentes elementares.
Com a tecnologia de expansão hidráulica da SCHUNK, você pode contribuir para uma produção mais sustentável. Devido à escolha de muitos modelos TENDO diferentes, os dispositivos de fixação convencionais podem ser facilmente substituídos para quase todas as tarefas de corte de metal.
Saiba mais sobre o TENDO E compact
Encontre o porta-ferramentas de expansão hidráulica certo no portfólio da SCHUNK com apenas alguns cliques.