arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

CNC short drill chucks

Mechanical Toolholding Systems

CNC short drill chucks are suitable for clamping tools with a cylindrical shank in machining centers or CNC machines. In the machine, it is possible to have seamless and quick tool changes for tools with 1 mm to 16 mm shank diameters – even with internal coolant supply. The spanner wrench is included in the scope of delivery.
Tous les filtres
6 résultats
chucks de perforación cortos CNC

chucks de perforación cortos CNC

Los portabrocas para CNC, son aptos para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico, en centros de maquinado o máquinas CNC. La máquina permite el cambio ininterrumpido y rápido de herramientas con un diámetro de vástago de 1 a 16 mm, incluso con un suministro interno de refrigerante. El volumen de entrega incluye la llave de sujeción.
Afficher la série
204469
HSK-A 63 
-
98 mm / 3.9" 
23002709
HSK-A 100 
-
104 mm / 4.1" 
204584
JIS-BT 40 
-
88 mm / 3.5" 
23002469
JIS-BT 50 
-
99 mm / 3.9" 
204467
SK 40 
-
80 mm / 3.1" 
204581
SK 50 
-
80 mm / 3.1"