arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SP 315-4 Podobné zobrazení

SP 315-4

Clamping inserts

ID 194107

SP 315-4, Clamping inserts
  • Height H: 12 mm
  • Length L: 29.5 mm
  • Width B: 35 mm
  • Thread G: M6
Height H [mm] 12.0
Length L [mm] 29.5
Width B [mm] 35.0
Thread G M6