arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SW 400-1 유사 그림

SW 400-1

클램핑 인서트

ID 194120

SW 400-1, 夹持嵌块
  • 高度 H: 17 mm
  • 长度 L: 34.5 mm
  • 宽度 B: 30 mm
  • 螺纹 G: M8
高度 H [mm] 17.0
长度 L [mm] 34.5
宽度 B [mm] 30.0
螺纹 G M8
如果在动力车床卡盘上使用浮动爪,可能会出现空隙。为了覆盖这些空隙,我们可提供 2 种夹持插件,属于供货范围内。