arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EGP

EGP

Pinza per componenti di piccole dimensioni
Contenu disponible prochainement

Lorsque l'espace est limité

Conception compacte. Idéal dans les espaces restreints.​

La pince pour petites pièces EGP électrique allie hautes performances et conception particulièrement compacte. Cela en fait la solution idéale pour les applications où l'espace d'installation est limité et garantit un fonctionnement fiable même lorsque l'espace disponible est restreint.​

L'EGP en action​

Fabrication de produits électroniques

Manipulation précise de petits composants dans des espaces restreints.​

Life Science

Une automatisation fiable des processus sensibles dans des environnements réglementés.​

Assemblage automatisé

Des temps de cycle courts et une grande précision de répétabilité pour des processus de production efficaces.​

Qu'est-ce qui rend l'EGP si particulier ?​

Conçu pour un assemblage hautes performances

Des cycles de préhension rapides permettent de réduire les temps de cycle et garantissent un débit constant dans des processus de production étroitement imbriqués. L'EGP a été spécialement conçu pour les applications où la vitesse et la productivité sont déterminantes.​

Contenu disponible prochainement
Contenu disponible prochainement

Convient à une utilisation dans des environnements soumis à une réglementation stricte

La compatibilité avec les salles blanches et la lubrification conforme aux normes alimentaires permettent une utilisation dans des secteurs sensibles tels que l'électronique et les sciences de la vie. De ce fait, l’EGP convient aux applications présentant des exigences élevées en matière de propreté, de stabilité des processus et de qualité des produits.​

Gestion flexible : de l'intégration rapide aux solutions axées sur les processus

Qu'il s'agisse d'une intégration rapide via des E/S numériques ou d'un contrôle avancé des processus avec IO-Link, l'EGP s'adapte à une grande variété de besoins en matière d'automatisation. Des fonctionnalités supplémentaires telles que le prépositionnement, l'évaluation de l'état et les modes de préhension spéciaux facilitent la conception efficace des processus.

Avantages

  • Tirez le meilleur parti des espaces restreints grâce à son design compact et à ses contours discrets.​
  • Obtenez des temps de cycle courts dans des processus d'assemblage hautement productifs grâce à des cycles de préhension rapides, afin d'assurer un flux continu de matériaux sur des lignes de production étroitement interconnectées.​
  • Utilisation dans des environnements de production hautement réglementés grâce à sa compatibilité avec les salles blanches, à sa lubrification conforme aux normes alimentaires et à sa conception à faible contamination.​
  • Saisie fiable des pièces sur toute la longueur des doigts grâce au guidage à rouleaux de jonction précontraint sans jeu, garantissant de faibles pertes de force de préhension et une grande précision de répétabilité.​
  • Les pièces sont maintenues de manière fiable, même en cas d'écarts de position et de tolérances. La pince centre la pièce à usiner lors de la fermeture et maintient de manière fiable même les pièces flexibles en place en les resserrant en permanence.
  • Intégrez-le facilement et contrôlez-le avec précision en fonction de l'application via des E/S numériques pour une intégration rapide, ou via IO-Link pour le prépositionnement, la surveillance de l'état et les modes de préhension spéciaux.​
  • Avec la version à E/S numériques, vous pouvez adapter rapidement la force de préhension à l' de la pièce à usiner en sélectionnant des niveaux de force de préhension prédéfinis à l'aide du commutateur à encodeur rotatif intégré.​
  • Ne nécessitant pratiquement aucun entretien grâce à l'utilisation de moteurs plats sans balais.​