arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Porte-outils et serrage stationnaire octobre 2023

Configuration simple et personnalisée des porte-outils

Nouvel outil numérique de SCHUNK – le configurateur de porte-outils easyToolholder. Il peut être utilisé pour l'adaptation optimale en ligne des porte-outils standard à leur tâche d'usinage respective. Le processus de demande et de commande personnalisé se déroule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en temps réel et en toute transparence.
SCHUNK - easyToolholder Avec easyToolholder, les porte-outils disponibles peuvent être configurés rapidement pour répondre aux besoins de chaque client.

La famille des produits SCHUNK qui peuvent être configurés en ligne s'agrandit. Outre les pinces, les doigts de préhension et les mors de serrage, le spécialiste des applications SCHUNK propose désormais un outil de planification pour les porte-outils personnalisés, easyToolholder. Au lieu de solutions spéciales coûteuses, les technologies des mandrins expansibles hydrauliques standard peuvent être personnalisés en quelques clics. L'outil sera également étendu à d'autres technologies de porte-outils dans un avenir proche.

Image d'application - easyToolholder Les technologies des mandrins expansibles hydrauliques peuvent être adaptées de manière flexible en ce qui concerne leur géométrie, leur interface et leur diamètre de serrage.

Clarification technique en temps réel – et configurable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Avec le configurateur de produits easyToolholder, les utilisateurs disposent d'un outil numérique utile qui ouvre de nouvelles possibilités de personnalisation. Il fait des solutions spécifiques aux applications une réalité en un rien de temps – 24 heures sur 24, tous les jours et sans que l'utilisateur doive d'abord se connecter via le site web. En quelques clics et en entrant différents paramètres, un dispositif de serrage adapté à votre application peut être conçu à partir de la vaste gamme de porte-outils standard du leader technologique en matière de porte-outils et serrage stationnaire, de technologie de préhension et de technologie d'automatisation. Il est conçu de manière flexible et très simple : Vous entrez d'abord dans l'interface de la machine et dans le diamètre de serrage pour les fonctions de serrage les plus diverses. La dimension de la longueur du porte-outil peut également être ajustée. D'autres options telles qu'une puce de codification ou un arrosage périphérique peuvent être ajoutés pour adapter au mieux le porte-outil à son application spécifique.

Grâce à l'outil web SCHUNK sans licence et basé sur un navigateur, les utilisateurs bénéficient d'une affectation directe, captive et sans équivoque des données de l'outil et du processus. Enfin, easyToolholder transmet la configuration en temps réel à la boutique en ligne connectée. Différents formats de téléchargement ainsi que tous les formats de données CAO courants sont disponibles ici et peuvent être utilisés pour la simulation virtuelle de processus ou pour le calcul de collisions dans la programmation CNC. Les utilisateurs voient également le prix et le délai de livraison du module configuré calculés directement et de manière transparente sous leurs yeux.