ROTA TB-LH 1000-560 Z700-SV90°
Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors avec de course double
ID 818141
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Mandrins de tour automatiques pneumatiques
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Système de double course
- Perçage: 560 mm
- Support de broche: Z700
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Course par mors : 25.4 mm
- Mouvement rapide par mors: 15 mm
- Course de serrage par mors: 10.4 mm
- Force de serrage max. à 6 bars: 280 kN
- Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
- Vitesse de rotation max.: 450 1/min
- Poids: 1000 kg
Détails techniques
Type de broche | - |
---|---|
Taille de broche | Z700 |
Denture | 3/32" x 90° |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 450.0 |
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] | 280.0 |
Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
Course/mors [mm] | 25.4 |
Mouvement/mors rapide [mm] | 15.0 |
Course de serrage/mors [mm] | 10.4 |
Consommation d'air par course à 6 bar [l] | 65.1 |
Moment d'inertie [kgm²] | 163.0 |
Poids [kg] | 1000.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%