arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA TB-LH 850-375 Z700-SV90°

ROTA TB-LH 850-375 Z700-SV90°

Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors avec de course double

ID 818135

Mandrins de tour automatiques pneumatiques

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Système de double course
  • Perçage: 375 mm
  • Support de broche: Z700
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 30H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 25.4 mm
  • Mouvement rapide par mors: 13.4 mm
  • Course de serrage par mors: 12 mm
  • Force de serrage max. à 6 bars: 330 kN
  • Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
  • Vitesse de rotation max.: 750 1/min
  • Poids: 1010 kg
Type de broche -
Taille de broche Z700
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 750.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 330.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 25.4
Mouvement/mors rapide [mm] 13.4
Course de serrage/mors [mm] 12.0
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 76.7
Moment d'inertie [kgm²] 108.9
Poids [kg] 1010.0